(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
4950-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,000,880 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
【特長】
・節穴より少し太い枝を木栓削りで削ります。
・枝径30mmまで使用可能です。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):10三本溝
・縦(mm):160
・奥行(mm):43.8
・横(mm):56.4
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4962660495038
・質量:528g
【材質/仕上】
・アルミ
Part Number |
---|
4950-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,000,880 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.