(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

スターエム しいたけビット半月型 12.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      289,080VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・しいたけ栽培で菌を埋め込むための穴あけに最適、半月型タイプで浅穴あけに最適です。
【用途】
・しいたけ栽培用
・被削材:木材
・浅穴用
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・溝長(mm):25
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・サイズ(mm):12.5
・軸径(mm):6.5
・適用機種:電気ドリル
・JANコード:4962660422560
・質量:26g
【材質/仕上】
・炭素鋼

Part Number
42125
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

289,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 42125 in the スターエム しいたけビット半月型 12.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 42125 trong chuỗi スターエム しいたけビット半月型 12.5.