(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
KAKURI 龍蔵 ブロンズ八角玄能 225g

KAKURI 龍蔵 ブロンズ八角玄能 225g

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 41209

Part Number
41209
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

800,290 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・高級感漂うブロンズ仕上を施した八角玄能です。
・握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用しています。

【商品仕様】
・頭径(mm):20
・頭長(mm):77
・全長(mm):330
・呼称(g):225
・JANコード:4969402412094
・トラスココード:824-9237
・質量:320g
【材質/仕上】
・頭:炭素鋼(ブロンズ仕上)
・柄:天然木

Specifications of 41209

Part Number
41209
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

800,290 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1