(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

スターエム しいたけビットストッパー付 8.8

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      260,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・しいたけ菌を埋め込む為の穴あけに最適です。
・ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適です。
・包装形態ビニール袋入です。
【用途】
・しいたけ栽培用
・一定の深さ用
・一般木材用
【商品仕様】
・全長(mm):75
・サイズ(mm):8.8
・適用機種:電気ドリル
・軸径(mm):6.5
・ネジ丈(mm):25
・軸形状:丸軸
・JANコード:4962660418846
・質量:23g
【材質/仕上】
・普通鋼

Part Number
41088
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

260,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 41088 in the スターエム しいたけビットストッパー付 8.8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 41088 trong chuỗi スターエム しいたけビットストッパー付 8.8.