(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
fluorescent non slip tape (zebra type)

fluorescent non slip tape (zebra type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 屋外に施工の際はプライマーでの下地処理をお勧めします。
  • Order Qty :
  • From :
    897,250 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
374-47
374-48
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Weight
(g)

897,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 0.69 739-5493 140

1,652,400 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 0.7 739-5507 240

Basic Specifications

Product Description

【特長】
・さわやかな緑と白のストライプでよく目立つノンスリップテープです。
・安全箇所表示としても使用できます。
【用途】
・各種建物の通路や階段など滑りやすい箇所に貼り付けるテープです。
【商品仕様】
・色:緑/白
・寸法:50mm幅×3m巻(0.69mm厚)
・トラスココード:739-5493
【材質/仕上】
・樹脂加工布

Part Number
374-47
374-48
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Thickness
(mm)
Trusco Code Weight
(g)

897,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 0.69 739-5493 140

1,652,400 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 100 0.7 739-5507 240

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1