(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
374-104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
273,875 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・取扱注意の表示を明確にする事が出来ます。
・手で簡単に切ることが出来ます。
【用途】
・取扱注意物を表示するのに最適です。
【商品仕様】
・テープ色:赤
・テープ幅(mm):50
・内容:取扱注意 HANDLE WITH CARE
・摘要:粘着有・セパレーター無
・テープ全長(m):10
・テープ全長(m):10
・トラスココード:826-4120
【材質/仕上】
・ポリエチレン
Part Number |
---|
374-104 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
273,875 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.