(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・No.36Dダイヤモンド自在錐用ホルダー左です。
【商品仕様】
・幅(mm):18
・全長(mm):40
・JANコード:4962660367052
・質量:64g
【材質/仕上】
・炭素鋼、メッキ仕上げ
Please check the type/dimensions/specifications of the part 36D-OP8 in the スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 36D-OP8 trong chuỗi スターエム ダイヤモンド自在錐 ホルダー左.