(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
365-GR-50X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
903,906 VND |
20 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・脱塩ビタイプで環境にやさしい製品です。
・剥がした時に糊残りしにくく、作業性に優れます。
【用途】
・屋内の標示ライン用
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):50
・厚み(mm):0.165
・長さ(mm):50
・ゴム系粘着材
・質量(g):440
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:7.19N/25mm
・引張強度47.3/25mm
・880%
・カッター必要
・JANコード:4964833365186
・質量:440g
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィンフィルム
・粘着材:ゴム系
Part Number |
---|
365-GR-50X50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
903,906 VND |
20 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.