(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Desalinated PVC line tape No.365

Desalinated PVC line tape No.365

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    903,906 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
365-B-50X50
365-R-50X50
365-W-50X50
365-Y-50X50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng color system JAN code Trusco code

903,906 VND

20 Piece(s) 16 Day(s) Blue/Green 4964833365117 135-5648

903,906 VND

20 Piece(s) 16 Day(s) Red 4964833365124 135-5643

903,906 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) White 4964833365155 135-5642

903,906 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) Yellow/Blue 4964833365131 135-5651

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.165
  • Tape Width(mm)
    50
  • Adhesive strength
    7.19N/25mm
  • Base material
    Polyethylene-based
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Single item / pack
    Single unit
  • Tape length(m)
    50
  • Indoor/Outdoor
    For Indoor Use
  • Weight (g)
    440.000
  • Material 1
    Base material: Polyolefin film
  • Materials 2
    Adhesive material: Rubber-based
  • Tape-Cutting Conditions
    cutter required
  • Tensile strength (N/10 mm)
    18.92
  • Tensile Strength (N/25 mm)
    124.0
  • Adhesive strength (N/10 mm)
    2.88
  • Elongation(%)
    720

Product Description

【特長】
・脱塩ビタイプで環境にやさしい製品です。
・剥がした時に糊残りしにくく、作業性に優れます。
【用途】
・屋内の標示ライン用
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):50
・厚み(mm):0.165
・長さ(mm):50
・ゴム系粘着材
・質量(g):440
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:7.19N/25mm
・引張強度47.3/25mm
・880%
・カッター必要
・JANコード:4964833365117
・質量:440g
【材質/仕上】
・基材:ポリオレフィンフィルム
・粘着材:ゴム系

Part Number
365-B-50X50
365-R-50X50
365-W-50X50
365-Y-50X50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng color system JAN code Trusco code

903,906 VND

20 Piece(s) 16 Day(s) Blue/Green 4964833365117 135-5648

903,906 VND

20 Piece(s) 16 Day(s) Red 4964833365124 135-5643

903,906 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) White 4964833365155 135-5642

903,906 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) Yellow/Blue 4964833365131 135-5651

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1