(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
346000-CL-00-50X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
93,636 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・しなやかなこしと軽い切れ味にこだわった逸品
・テープを貼っても下地が見える
・重ね貼りができ文字が書ける
・軽い手切れ性で作業性UP
・無溶剤型粘着剤を使用
【用途】
・段ボールの封かん、宅急便や小包荷造りの軽梱包用
・古新聞、雑誌等の結束用
・補修・工作用
【商品仕様】
・色:白
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.12
・JANコード:4961068004934
・質量:165g
【材質/仕上】
・基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:合成ゴム系(無溶剤型)
Part Number |
---|
346000-CL-00-50X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
93,636 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.