(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Protech tape for architectural curing

Protech tape for architectural curing

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    115,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
344800-GR-00-25X25
344800-GR-00-38X25
344800-GR-00-50X25
344800-WH-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
Color JAN code Trusco code

115,000 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 25 Green 4961068003180 136-6332

169,375 VND

36 Piece(s) 9 Day(s) 38 Green 4961068002671 136-6338

405,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Green 4961068002664 836-4055

405,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 White 4961068004699 836-4056

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.15
  • Tape length(m)
    25

Product Description

【特長】
・強粘着タイプの粘着剤ながらのり残りが少なく再はく離性に優れます。
・鮮やかなグリーンの樹脂クロスは手切れ性が良く、作業性に優れます。
【用途】
・建築養生用
・内装用養生シートの固定
【商品仕様】
・色:グリーン
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.15
・JANコード:4961068003180
・質量:97g
【材質/仕上】
・基材:樹脂クロス
・粘着剤:合成樹脂系

Part Number
344800-GR-00-25X25
344800-GR-00-38X25
344800-GR-00-50X25
344800-WH-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
Color JAN code Trusco code

115,000 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 25 Green 4961068003180 136-6332

169,375 VND

36 Piece(s) 9 Day(s) 38 Green 4961068002671 136-6338

405,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 Green 4961068002664 836-4055

405,410 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 50 White 4961068004699 836-4056

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1