(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

スリオン 床養生用フロアテープ38mm 白

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 344002-WH-00-38X50

Part Number
344002-WH-00-38X50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

318,010 VND

48 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
・はがしやすく作業性に優れ、内装工事や改装、引越時の養生シートの固定に最適です。
【用途】
・養生用
・内装用養生シートの固定
【商品仕様】
・色:ホワイト
・幅(mm):38
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4961068001148
・質量:273g
【材質/仕上】
・基材:樹脂クロス
・粘着剤:アクリル系

Specifications of 344002-WH-00-38X50

Part Number
344002-WH-00-38X50
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

318,010 VND

48 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1