(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スリオン 布粘着テープ50mm

スリオン 布粘着テープ50mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 343900-DB-00-50X25

Part Number
343900-DB-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

168,125 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・しなやかで馴染みの良い基材は、手切れ性にも優れ、一般梱包や補修など幅広くお使い頂けます。
【用途】
・一般梱包用
・工作・補修用
【商品仕様】
・色:ダンボール
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.21
・JANコード:4961068004514
・質量:336g
【材質/仕上】
・基材:合成繊維布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 343900-DB-00-50X25

Part Number
343900-DB-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

168,125 VND

30 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1