(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スリオン 工事養生布粘着テープ100mm

スリオン 工事養生布粘着テープ100mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 343000-NE-00-100X25

Part Number
343000-NE-00-100X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

523,495 VND

18 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
・汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外で長期間使用できます。
・合繊布の基材は、浮き、縮みが少なくなっています。
【用途】
・建築塗装マスキング。
【商品仕様】
・色:グレー
・幅(mm):100
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.33
・質量:962g
【材質/仕上】
・基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 343000-NE-00-100X25

Part Number
343000-NE-00-100X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

523,495 VND

18 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1