(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スリオン カラ-布粘着テ-プ25mm幅 ライトブルー

スリオン カラ-布粘着テ-プ25mm幅 ライトブルー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 339000-LB-00-25X25

Part Number
339000-LB-00-25X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

163,125 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。

【商品仕様】
・色:ライトブルー
・幅(mm):25
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.23
・芯径:3インチ(76mm)
・手で切断可能
・【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 339000-LB-00-25X25

Part Number
339000-LB-00-25X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

163,125 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1