(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Surion color cloth adhesive tape

Surion color cloth adhesive tape

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    318,396 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
336200-BK-00-50X25
336200-WH-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco code

318,396 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) Black/gray 136-6300

318,396 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) white cream 136-6327

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.26
  • Tape Width(mm)
    50
  • Tape length(m)
    25
  • Base material
    Cloth (with laminate)
  • Weight (g)
    400.000

Product Description

【特長】
・粗面接着性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。
・強度のある布基材で、手切れ性も良好です。
・カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
【用途】
・一般梱包用
・識別・標識用
・工作・補修用
【商品仕様】
・色:ブラック
・幅(mm):50
・長さ(m):25
・厚み(mm):0.26
・質量:400g
【材質/仕上】
・基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)
・粘着剤:ゴム系

Part Number
336200-BK-00-50X25
336200-WH-00-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco code

318,396 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) Black/gray 136-6300

318,396 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) white cream 136-6327

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1