(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
カモ井 マスキングテープ躯体用(8巻パック)【8 Pieces Per Package】

カモ井 マスキングテープ躯体用(8巻パック)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3303HGJAN-15

Part Number
3303HGJAN-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

225,180 VND

10 Pack(s)

8 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【特長】
・凹凸面でも常温から低温まで対応可能な万能タイプです。
・丈夫な基材で紙切れが少ないタイプです。
・コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくくきれいに仕上がります。
【用途】
・カーテンウォール、ALC板、各種パネル。
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):15
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.12
・入数(本):8
・JANコード:4971910162316
・トラスココード:809-2479
・単品単位数量:8巻
・質量:210g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 3303HGJAN-15

Part Number
3303HGJAN-15
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

225,180 VND

10 Pack(s)

8 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1