(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
303-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
574,488 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
【特長】
・極細先端が狭い場所で役に立ちます。
・刃付きタイプと比較して、刃の部分が当たらないので先端部分に力が入れやすく、ギザ無しでも驚くほどしっかりつかめます。
【商品仕様】
・全長(mm):151
・先端形状(mm)E×F:1.9×1.3
・ばね付
・先端部ギザなし
・JANコード:4952520303276
・トラスココード:788-1665
・質量:60g
Part Number |
---|
303-150 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
574,488 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.