(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・No.28S超硬座掘錐(小口径)用ガイドです。
【商品仕様】
・シャンク径(mm):10六角軸
・刃径(mm):12
・溝長(mm):70
・全長(mm):150
・JANコード:4962660850127
・質量:104g
【材質/仕上】
・炭素鋼
Please check the type/dimensions/specifications of the part 28S-G120 in the スターエム 超硬座掘錐(小口径)ガイド 12.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28S-G120 trong chuỗi スターエム 超硬座掘錐(小口径)ガイド 12.0.