(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・No.28S超硬座掘錐(小口径)用カッターです。
【商品仕様】
・全長(mm):36
・刃径(mm):45
・JANコード:4962660854507
・質量:176g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ
Please check the type/dimensions/specifications of the part 28S-C450 in the スターエム 超硬座掘錐(小口径)カッター 45.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28S-C450 trong chuỗi スターエム 超硬座掘錐(小口径)カッター 45.0.
How can we improve?
How can we improve?
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Customer Privacy Policy
Thank you for your cooperation.
While we are not able to respond directly to comments submitted in this form, the information will be reviewed for future improvement.
Please use the inquiry form.
Customer Privacy Policy