(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スターエム 超硬座掘錐(標準径)カッター 50.0

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,009,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・No.28M 超硬座掘錐(標準径)用カッターです。
・セット可能なガイドNo.28M-GK150・No.28M-GK180とドリルNo.28M-DK150・No.28M-DK180になります。

【商品仕様】
・全長(mm):36
・刃径(mm):50
・JANコード:4962660200502
・質量:154g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ

Part Number
28M-C500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,009,520 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 28M-C500 in the スターエム 超硬座掘錐(標準径)カッター 50.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 28M-C500 trong chuỗi スターエム 超硬座掘錐(標準径)カッター 50.0.