(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

NOGA 固定トルクドライバー

NOGA 固定トルクドライバー

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 2850F0.15

Part Number
2850F0.15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,686,576 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・締め付けトルクは±6%以内の高精度。
・締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。
・設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。
・トルクフィックス[[(R)]]にはカラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
【用途】
・超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。
【商品仕様】
・全長(mm):112
・グリップ径(mm):23
・設定トルク(Nm):0.5
・【材質/仕上】
・ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われています

Specifications of 2850F0.15

Part Number
2850F0.15
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,686,576 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1