(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET モンキーレンチ

HAZET モンキーレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 279-10

Part Number
279-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,903,040 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・スムーズなジョーの送りとガタツキの無い精度の高さで確実な作業をサポートします。
・ヘッドオフセット角は15°です。
・開口サイズが一目で分かる目盛り付きです。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。
【商品仕様】
・全長(mm)255
・最大口開き(mm)28
・JANコード:4000896018048
・トラスココード:813-2779
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

Specifications of 279-10

Part Number
279-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,903,040 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1