(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

ALLEX ピンセット P-1F(フッ素コート)

ALLEX ピンセット P-1F(フッ素コート)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【特長】
・ピンセットの中でもベーシックな形状で、多目的に使えます。
・ピンセットの中でもベーシックな形状で、多目的に使えます。
・先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
・エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
・粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
【用途】
・精密作業用
・ホビー用
・クラフト用
【商品仕様】
・全長(mm):125
・板厚(mm):1.5
・フッ素コーティング仕様
・JANコード:4977530211021
・質量:13g
【材質/仕上】
・本体:ステンレス
・グリップ:エラストマー

Loading...Tải…

Close

Comparison list