(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Craft tape No.204

Craft tape No.204

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水等は、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • Order Qty :
  • From :
    96,875 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
20438S
20450
20450S
20460S
20475S
204100S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

96,875 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 38 4970520335035 808-0978 247.000

123,750 VND

50 Piece(s) 16 Day(s) 50 4970520331013 808-0979 310.000

123,750 VND

50 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520335011 808-0980 325.000

146,875 VND

40 Piece(s) 9 Day(s) 60 4547691212061 808-0981 390.000

178,125 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) 75 4970520335059 808-0982 487.000

240,000 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) 100 4970520335066 808-0977 650.000

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.14
  • Adhesive
    Rubber-based
  • Tape length(m)
    50
  • Color detail
    Cream
  • Base material
    Base material: craft paper

Product Description

【特長】
・重量が軽いため梱包作業が楽です。
【用途】
・軽~中梱包用。
【商品仕様】
・色:クリーム
・幅(mm):100
・長さ(m):50
・厚み(mm):0.14
・JANコード:4970520335066
・トラスココード:808-0977
・質量:650g
【材質/仕上】
・基材:クラフト紙
・粘着剤:ゴム系

Part Number
20438S
20450
20450S
20460S
20475S
204100S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)
JAN code Trusco code Weight (g)

96,875 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 38 4970520335035 808-0978 247.000

123,750 VND

50 Piece(s) 16 Day(s) 50 4970520331013 808-0979 310.000

123,750 VND

50 Piece(s) 9 Day(s) 50 4970520335011 808-0980 325.000

146,875 VND

40 Piece(s) 9 Day(s) 60 4547691212061 808-0981 390.000

178,125 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) 75 4970520335059 808-0982 487.000

240,000 VND

20 Piece(s) 9 Day(s) 100 4970520335066 808-0977 650.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1