(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
strong pliers

strong pliers

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • Order Qty :
  • From :
    2,067,411 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1851-44
1851M-44
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,528,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

2,067,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Material
    Grip: resin
  • JAN Code
    4000896144914
  • Trusco Code
    828-8426
  • Nominal dimensions
    200
  • Mass(g)
    316
  • Main unit material
    Special steel

Product Description

【特長】
・強力型ペンチです。
・カッター部は誘導加熱による熱処理でHRC61です。
・滑りにくく握りやすいプラスチックハンドル付きです。
・クロムメッキ仕上げです。
【用途】
・一般機械メインテナンス。
・電機、電子機器メインテナンス。
【商品仕様】
・全長(mm):210
・JANコード:4000896055081
・トラスココード:828-8425
・質量:336g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Part Number
1851-44
1851M-44
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,528,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

2,067,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1