(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ストレートタイプ

HAZET 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 ストレートタイプ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1847-2

Part Number
1847-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,400,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・軸用穴なしスナップリングプライヤーです。
・先端が幅広になっていて、滑り止めの溝加工されています。
・クロムメッキ仕上げです。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・全長(mm):200
・JANコード:4000896007011
・トラスココード:828-8419
・質量:175g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 1847-2

Part Number
1847-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,400,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1