(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
1846C-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
11,450,880 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・軸用大型スナップリング用プライヤーです。
・先端チップ交換式です。
・作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。
・チップパーツは最適に熱処理されています。
【用途】
・器械メインテナンス。
・車両修理。
【商品仕様】
・全長(mm):310
・適応軸径(mm):85-140
・チップ径(φmm):3.3
・JANコード:4000896081332
・トラスココード:828-8412
・質量:1757g
【材質/仕上】
・特殊鋼
Part Number |
---|
1846C-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
11,450,880 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.