(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
1804N-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,233,600 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
【特長】
・ヘビーデューティーモデルです。
・力の伝達に優れた設計により、自社比約40%少ない力で十分な能力を発揮します。
・スプリングリターンタイプです。
【商品仕様】
・切断能力(mm)鉄線φ2.2ピアノ線φ2.7
・全長(mm)160
・JANコード:4000896086276
・トラスココード:584-3979
・質量:196g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)
Part Number |
---|
1804N-2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
4,233,600 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.