(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
1803VDE-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,890,880 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
【特長】
・1000V絶縁工具です。
・電気作業用です。
・人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
【用途】
・電気設備作業に。
・ハイブリット車等電動自動車修理に。
【商品仕様】
・全長(mm):160
・JANコード:4000896006137
・トラスココード:825-2563
・質量:244g
【材質/仕上】
・専用特殊鋼
・ハンドル:絶縁被覆樹脂
Part Number |
---|
1803VDE-22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,890,880 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.