(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)

HAZET ニッパ(エルゴノミックハンドル)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1803M-33

Part Number
1803M-33
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,995,840 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・一般銅線、ワイヤー用ニッパーです。
・刃先は誘導加熱処理でHRC62の硬度を持っています。
・滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
【用途】
・電気配線作業。
・ワイヤー加工作業。
【商品仕様】
・切断能力(mm)硬線:2.5
・全長(mm):180
・切断能力(mm)軟線:3.0
・JANコード:4000896145225
・トラスココード:828-8384
・質量:200g
【材質/仕上】
・特殊鋼

Specifications of 1803M-33

Part Number
1803M-33
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,995,840 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1