(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cloth tape for curing No.148 A

Cloth tape for curing No.148 A

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    141,875 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
148A-NP-25X25
148A-NP-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)

141,875 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 25

268,956 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) 40

Basic Specifications

  • Tape thickness(mm)
    0.32
  • Tape length(m)
    25
  • Color
    Light green

Product Description

【特長】
・平面はもとより、曲面、粗面によくつきます。
【用途】
・建築塗装
・マスキング゙
【商品仕様】
・色:ダンボール
・幅(mm):25
・厚み(mm):0.32
・長さ(mm):25
・質量(g):230
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:8.83N/25mm
・引張強度183.9/25mm
・手で切断可能
・質量:230g
【材質/仕上】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系

Part Number
148A-NP-25X25
148A-NP-50X25
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Tape Width
(mm)

141,875 VND

60 Piece(s) 9 Day(s) 25

268,956 VND

30 Piece(s) 9 Day(s) 40

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1