(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
145T-60X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
407,234 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・手で切れしっかり貼れる布トラテープです。
・ライン状の標示、シート類の固定に最適です。
【用途】
・安全標示用
【商品仕様】
・幅(mm):60
・厚み(mm):0.31
・色:イエロー/ブラック
・長さ(mm):25
・白糊
・質量(g):480
・芯径:3インチ(76mm)
・粘着力:10.79N/25mm
・引張強度186.3/25mm
・手で切断可能
・JANコード:4964833145122
・質量:480g
【材質/仕上】
・基材:スフ
・粘着剤:ゴム系
Part Number |
---|
145T-60X25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
407,234 VND |
30 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.