(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,700,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・壁などに固定できる液量チェッカーです。
・点滴の確認がしやすいです。
【用途】
・液供給具合の確認に。

・トラスココード:810-5603

Part Number
14217
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,700,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 14217 in the 扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14217 trong chuỗi 扶桑 マジックカットeミスト用液量チェッカーセット2軸.固定用アングル付.