(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・φ12の支柱と、φ10のアームを接続できます。
・トラスココード:810-5565
Please check the type/dimensions/specifications of the part 14017 in the 扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14017 trong chuỗi 扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12.