(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      891,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・φ8の支柱と、φ8のアームを接続できます。


・トラスココード:810-5562

Part Number
14012
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

891,000 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 14012 in the 扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14012 trong chuỗi 扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8.