(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です。
・刃先が先三角タイプで替芯式です。作業に合わせて芯の長さを調節可能です。
・超硬チップ付です。
・堅木への穴あけに最適です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業
【商品仕様】
・適合機種:電気ドリル
・全長(mm):70
・刃径(mm):30
・シャンク径(mm):10三本溝
・溝長(mm):20
・JANコード:4962660283000
・質量:94g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・六角レンチ
Please check the type/dimensions/specifications of the part 13D-300 in the スターエム 超硬丁番錐 30.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 13D-300 trong chuỗi スターエム 超硬丁番錐 30.0.