(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

スターエム 丁番錐B 35.0

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      896,040VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 沖縄・離島 運賃別途

Product Description

【特長】
・スライド丁番やドロップ丁番の取り付け作業に最適です。
・刃先が先三角タイプです。
【用途】
・被削材:木材
・スライド丁番、ドロップ丁番の取り付け作業
【商品仕様】
・適合機種:電気ドリル
・全長(mm):95
・刃径(mm):35
・シャンク径(mm):10三本溝
・溝長(mm):25
・JANコード:4962660143526
・質量:118g
【材質/仕上】
・炭素鋼

Part Number
13B-350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

896,040 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 13B-350 in the スターエム 丁番錐B 35.0 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 13B-350 trong chuỗi スターエム 丁番錐B 35.0.