(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Ideal for non-stick presser when stacking boards and when joining boards
Part Number |
---|
13709 |
13710 |
13711 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Maximum opening (mm) | Throat depth (mm) | JAN code | Total Length (mm) | Weight (g) | Trusco code | Frame dimensions (mm) A | Frame dimensions (mm) B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341,518 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 127 | 13 | 4969402137096 | 185 | 50.000 | 784-8170 | 4 | 4 | ||
373,308 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 215 | 15 | 4969402137102 | 250 | 90.000 | 784-8188 | 5 | 5 | ||
378,088 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 275 | 15 | 4969402137119 | 310 | 100.000 | 784-8196 | 5 | 5 |
Loading...Tải…
Product type | Main unit | Material 1 | Brass |