(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

KOWA 1行ワイヤーチャンネルブラシ#62

KOWA 1行ワイヤーチャンネルブラシ#62
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      49,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • 毛材部分が波型になっているので、こまかい網目状の対象物を研磨する際は毛材が引っかかりやすくなり、最悪の場合毛材が抜ける恐れがあります。

Product Description

【特長】
・1行タイプのワイヤーブラシです。
【用途】
・下地調整。
【商品仕様】
・毛材:ワイヤー
・チャンネル幅:6mm(6番チャンネル)
・JANコード:4972883115552
・トラスココード:806-5839
・質量:65g
【材質/仕上】
・鋼線・鉄

Part Number
11555
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

49,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 11555 in the KOWA 1行ワイヤーチャンネルブラシ#62 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 11555 trong chuỗi KOWA 1行ワイヤーチャンネルブラシ#62.