(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
オカモト 布テープ NO111カラー 黒 60ミリ

オカモト 布テープ NO111カラー 黒 60ミリ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

Specifications of 111X60

Part Number
111X60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

331,813 VND

30 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・重梱包用。
・各種色分用。
【商品仕様】
・手で切断可能
・粘着力:4.31N/10mm
・引張強度:66.6N/10mm
・切幅:50mm
・長さ:25m
・厚さ:0.31mm
・JANコード:4970520333123
・トラスココード:828-3035
・質量:565g
【材質/仕上】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

Specifications of 111X60

Part Number
111X60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

331,813 VND

30 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1