(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
1012-T80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,580,480 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
【特長】
・標準ショートタイプのトルックスドライバーソケットです。
・確実な結合が得られます。
・窒化チタンコーティングによりブレードは耐摩耗性が高く、錆びにくくなっています。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
・トルックス規格ネジ用。
【商品仕様】
・呼びNo.:T80
・差込角(mm):25.4
・全長(mm):80
・軸長(mm):28
・JANコード:4000896087501
・トラスココード:828-8371
・質量:293g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼
Part Number |
---|
1012-T80 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,580,480 VND |
1 Piece(s) | 16 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.