(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ソケットレンチセット(差込角19.0mm) メタルケース入り

HAZET ソケットレンチセット(差込角19.0mm) メタルケース入り

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 1000Z

Part Number
1000Z
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

44,311,680 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【特長】
・差込角19mmの12角(12ポイント)標準ソケットセットです。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
【商品仕様】
・差込角(mm):19.0
・ソケット内容(mm):12角:22、24、27、30、32、36、38、41、46、50
・ハンドル内容:ラチェットヘッド1016、スライドヘッド1015-1、ハンドルバー1014(500mm)、エクステンションバー1017-8(200mm)、1018(400mm)、ユニバーサルジョイント1021
・JANコード:4000896001477
・トラスココード:828-8359
・質量:12.7kg

Specifications of 1000Z

Part Number
1000Z
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

44,311,680 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1