(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HAZET ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

HAZET ソケット(6角タイプ・差込角19mm)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1000-55

Part Number
1000-55
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,870,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・スタンダード6角(6ポイント)ソケットです。
・ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
・クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。
・軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。
【用途】
・産業機械・建機・大型車両。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):55
・差込角(mm):19
・全長(mm):73.5
・JANコード:4000896000821
・トラスココード:828-8357
・質量:1071g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼

Specifications of 1000-55

Part Number
1000-55
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,870,720 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1