(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DOGYU パイプ柄石頭鎚ショート 1.3kg

DOGYU パイプ柄石頭鎚ショート 1.3kg

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 02993

Part Number
02993
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

729,606 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・頭部は強い打撃力を可能にした鍛造品です。
・短いシャフトで狙いが定め易いです。

【商品仕様】
・呼称:1.3kg
・頭径(mm):37
・頭長(mm):105
・全長(mm):200
・JANコード:4962819029930
・トラスココード:828-6313
・質量:1230g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:焼き入れパイプ

Specifications of 02993

Part Number
02993
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

729,606 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1