(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
02991 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
686,346 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・頭部は強い打撃力を可能にした鍛造品です。
・短いシャフトで狙いが定め易いです。
【商品仕様】
・呼称:0.9kg
・頭径(mm):32
・頭長(mm):91
・全長(mm):200
・JANコード:4962819029916
・トラスココード:828-6311
・質量:890g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:焼き入れパイプ
Part Number |
---|
02991 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
686,346 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.