(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
02732 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,308,833 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・3点で打診出来るヘッド形状で、トンネル、橋梁、道路、鉄道車両の点検等様々な場所で使用できます。
【商品仕様】
・頭径(mm):13
・頭長(mm):92
・全長(mm):300
・JANコード:4962819027325
・トラスココード:828-6308
・質量:235g
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスファイバー
Part Number |
---|
02732 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,308,833 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.