(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・グラスファイバー柄なので木柄より強靭です。
・打音による検査に使用します。
【商品仕様】
・呼称:1/4ポンド
・頭径(mm):13
・頭長(mm):92
・全長(mm):450
・口径(mm):13
・JANコード:4962819016237
・トラスココード:786-3799
・質量:250g
【材質/仕上】
・頭部:SC材
・柄:グラスファイバー
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.