(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
N6LCK-SWPM |
N12LCK-SWPM |
N25LCK-SWPM |
N50LCK-SWPM |
N100LCK-SWPM |
N200LCK-SWPM |
N280LCK-SWPM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque adjustment range (N·m) |
Head Part (φD1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9,363,668 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 to 6 | 10 | ||
9,395,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 to 12 | 10 | ||
9,449,825 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7~23 | 10 | ||
9,721,535 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10~45 | 12 | ||
10,188,568 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20~90 | 15 | ||
10,946,425 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40~180 | 18 | ||
12,594,045 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40~280 | 22 |
Prevents forgetting to tighten the replaceable head type preset type torque wrench (wired type) specifications.
[Features]
·Prevents tightening errors.
[Applications]
·Ideal for assembling products that cannot be left untightened.
Part Number |
---|
N6LCK-SWPM |
N12LCK-SWPM |
N25LCK-SWPM |
N50LCK-SWPM |
N100LCK-SWPM |
N200LCK-SWPM |
N280LCK-SWPM |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Torque adjustment range (N·m) |
Head Part (φD1) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
9,363,668 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 2 to 6 | 10 | ||
9,395,540 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4 to 12 | 10 | ||
9,449,825 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7~23 | 10 | ||
9,721,535 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10~45 | 12 | ||
10,188,568 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20~90 | 15 | ||
10,946,425 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40~180 | 18 | ||
12,594,045 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40~280 | 22 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.