(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Channel Brush For Manual Work No.5-1 A-Type Set

Channel Brush For Manual Work No.5-1 A-Type Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      163,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

[Features]A maintenance brush with a planting length of 63 mm and a bristle length of 15 mm.

Part Number
HM-69
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

163,466 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Hair material Brass Type Channel Brush Planting(mm) 63
Hair length(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part HM-69 in the Channel Brush For Manual Work No.5-1 A-Type Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HM-69 trong chuỗi Channel Brush For Manual Work No.5-1 A-Type Set.